10 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, DIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Mit einer 10 W Dauerleistung ist die PYBJ10-OD-Serie eine Familie isolierter DC/DC-Wandler, die in einem 6-Pin-DIP-Open-Frame-Gehäuse untergebracht sind. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C eignet sich die Serie für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare Elektronik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PYBJ10-Q24-S5-OD | 9-36 | 10 | 5 | 2 | UL/cUL, CE |
PYBJ10-Q24-S12-OD | 9-36 | 10 | 12 | 0.833 | UL/cUL, CE |
PYBJ10-Q24-S15-OD | 9-36 | 10 | 15 | 0.667 | UL/cUL, CE |