Active

Serie PYBJ10-D

6 Pin DIP Isolated Dc-Dc Converter

Serie PYBJ10-D
Serie PYBJ10-D
PYBJ10-D Serie Alternativansicht

Overview

  • 10 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Safety Standards - 62368
  • Safety Approvals - CE, UL/cUL

Documents

Beschreibung

Mit einer 10 W Dauerleistung ist die PYBJ10-D-Serie eine Familie isolierter DC/DC-Wandler, die in einem gekapselten 6-Pin-DIP-Gehäuse untergebracht sind. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C eignet sich die Serie für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,583 x 0,866 x 0,268
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    40,2 x 22 x 6,8
  • Protections
     
    Over Current, Over Voltage, Short Circuit

ALL MODELS

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PYBJ10-Q24-S5-D 9-36 10 5 2 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ10-Q24-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ10-Q24-S12-D 9-36 10 12 0.833 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ10-Q24-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ10-Q24-S15-D 9-36 10 15 0.667 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ10-Q24-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink