Serie PYBE20

20 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, DIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Serie PYBE20
Serie PYBE20
PYBE20 Unterseite
PYBE20 Seite

Die Serie PYBE20 ist eine Familie hocheffizienter isolierter 20-W-DC/DC-Wandler mit hohem Wirkungsgrad in einem standardmäßigen 5,1 cm x 2,5 cm-Format. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs und eines einfachen oder doppelt geregelten Ausgangs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Leistungsmerkmale


  • Bis zu 20 W isolierter Ausgang
  • Standardmäßiges 5,1 cm x 2,5 cm-Gehäuse
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzel-/Dualausgang
  • Kontinuierlicher Schaltkreisschutz
  • Wirkungsgrad bis 90 %
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Technische Daten


  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,465
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 11,8

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PYBE20-Q24-S3 9-36 16.5 3.3 5 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S3 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-S5 9-36 20 5 4 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-S9 9-36 20 9 2.222 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-S12 9-36 20 12 1.667 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-S15 9-36 20 15 1.333 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-S24 9-36 20 24 0.834 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-D5 9-36 20 5/ -5 2/ -2 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q24-D5 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-D9 9-36 20 9/ -9 1.111/ -1.111 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-D12 9-36 20 12/ -12 0.834/ -0.834 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q24-D12 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-D15 9-36 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q24-D15 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-S3 18-75 16.5 3.3 5 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-S5 18-75 20 5 4 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-S9 18-75 20 9 2.222 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-S12 18-75 20 12 1.667 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-S15 18-75 20 15 1.333 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-S24 18-75 20 24 0.834 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-D5 18-75 20 5/ -5 2/ -2 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q48-D5 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-D12 18-75 20 12/ -12 0.834/ -0.834 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q48-D12 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-D15 18-75 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q48-D15 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink