Aktiv

Serie PYBE10

24-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Serie PYBE10
Serie PYBE10
PYBE10 Unterseite
PYBE10 Seite

Übersicht

  • 10 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 24-poliges Branchenstandard-DIP-Gehäuse
  • Wirkungsgrad bis 88 %
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die PYBE10-Serie ist eine Familie hocheffizienter isolierter 10-W-DC/DC-Wandler mit hohem Wirkungsgrad, die in einem standardmäßigen 24-poligen Gehäuse untergebracht ist. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs und eines einfachen oder doppelt geregelten Ausgangs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,26 x 0,6 x 0,43
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    32 x 20 x 10,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PYBE10-Q24-S3 9-36 7.92 3.3 2.4 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q24-S3 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE10-Q24-S5 9-36 10 5 2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q24-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE10-Q24-S12 9-36 10 12 0.833 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE10-Q24-S15 9-36 10 15 0.667 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q24-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE10-Q24-S24 9-36 10 24 0.416 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE10-Q24-D5 9-36 10 5/ -5 1/ -1 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q24-D5 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE10-Q24-D12 9-36 10 12/ -12 0.416/ -0.416 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q24-D12 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE10-Q24-D15 9-36 10 15/ -15 0.333/ -0.333 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q24-D15 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE10-Q48-S3 18-75 7.92 3 2.4 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q48-S3 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE10-Q48-S5 18-75 10 5 2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q48-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE10-Q48-S12 18-75 10 12 0.833 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q48-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE10-Q48-S15 18-75 10 15 0.667 CE 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE10-Q48-S24 18-75 10 24 0.416 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q48-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE10-Q48-D5 18-75 10 5/ -5 1/ -1 CE 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE10-Q48-D12 18-75 10 12/ -12 0.416/ -0.416 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q48-D12 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE10-Q48-D15 18-75 10 15/ -15 0.333/ -0.333 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE10-Q48-D15 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink