Die Serie PYB30 ist ein isolierter 30-W-DC/DC-Wandler mit hohem Wirkungsgrad in einem standardmäßigen 5,1 cm x 4 cm-Format. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYB30-Q24-S5 | 9–36 | 30 | 5 | 6 | ||||
PYB30-Q24-T512 | 9–36 | 30 | 5/ 12/ -12 | 3/ 0.625/ -0.625 | ||||
PYB30-Q48-T512 | 18–75 | 30 | 5/ 12/ -12 | 3/ 0.625/ -0.625 | ||||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | |||||||
PYB30-Q24-S5 | PYBE30 Serie | |||||||
PYB30-Q24-S5 | PYBE30-Q24-S5 |