PYB30 Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 50,8 mm x 40,6 mm

Übersicht

  • 30 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Einzel/doppelt/dreifach geregelte Ausgänge
  • Standardmäßiges 5,1 cm x 4 cm-Gehäuse
  • Sechsseitiges abgeschirmtes Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 90 %

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PYB30 ist ein isolierter 30-W-DC/DC-Wandler mit hohem Wirkungsgrad in einem standardmäßigen 5,1 cm x 4 cm-Format. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1,6 x 0,47
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 40,6 x 11,8

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage RFQ
PYB30-Q24-S12 9–36 30 12 2.5 -- -- Bestandsabfrage PYB30-Q24-S12 --
PYB30-Q24-T512 9–36 30 5/ 12/ -12 3/ 0.625/ -0.625 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYB30-Q24-T512 Angebot anfordern
PYB30-Q48-T512 18–75 30 5/ 12/ -12 3/ 0.625/ -0.625 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYB30-Q48-T512 Angebot anfordern
* Ausgelaufenes Modell Empfohlener Ersatz
PYB30-Q24-S12 PYBE30 Serie
PYB30-Q24-S12 PYBE30-Q24-S12
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink