Nicht mehr lieferbar

PYB20 Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 50,8 mm x 25,4 mm

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,47
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 11,8

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PYB20-Q24-S3 9–36 20 3.3 5 -- Bestandsabfrage PYB20-Q24-S3
PYB20-Q24-S5 9–36 20 5 4 -- Bestandsabfrage PYB20-Q24-S5
PYB20-Q24-S12 9–36 20 12 1.67 -- Bestandsabfrage PYB20-Q24-S12
PYB20-Q24-S15 9–36 20 15 1.33 -- Bestandsabfrage PYB20-Q24-S15
PYB20-Q24-S24 9–36 20 24 0.83 -- Bestandsabfrage PYB20-Q24-S24
PYB20-Q24-D5 9–36 20 5/ -5 2/ 2 -- Bestandsabfrage PYB20-Q24-D5
PYB20-Q24-D12 9–36 20 12/ -12 0.83/ 0.83 -- Bestandsabfrage PYB20-Q24-D12
PYB20-Q24-D15 9–36 20 15/ -15 0.67/ 0.67 -- Bestandsabfrage PYB20-Q24-D15
PYB20-Q48-S3 18–75 20 3.3 5 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PYB20-Q48-S3
PYB20-Q48-S5 18–75 20 5 4 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PYB20-Q48-S5
PYB20-Q48-S12 18–75 20 12 1.67 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PYB20-Q48-S12
PYB20-Q48-S15 18–75 20 15 1.33 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PYB20-Q48-S15
PYB20-Q48-S24 18–75 20 24 0.83 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PYB20-Q48-S24
PYB20-Q48-D5 18–75 20 5/ -5 2/ 2 CE Bestandsabfrage PYB20-Q48-D5
PYB20-Q48-D12 18–75 20 12/ -12 0.83/ 0.83 CE Bestandsabfrage PYB20-Q48-D12
PYB20-Q48-D15 18–75 20 15/ -15 0.67/ 0.67 CE Bestandsabfrage PYB20-Q48-D15
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink