Nicht mehr lieferbar

PYB15 Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 50,8 mm x 25,4 mm

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PYB15 Serie
PYB15 Serie Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,47
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 11,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PYB15-Q24-S3 9–36 15 3.3 4 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S3
PYB15-Q24-S5 9–36 15 5 3 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S5
PYB15-Q24-S12 9–36 15 12 1.25 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S12
PYB15-Q24-S15 9–36 15 15 1 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S15
PYB15-Q24-S24 9–36 15 24 0.625 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S24
PYB15-Q24-D5 9–36 15 5/ -5 1.5/ -1.5 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-D5
PYB15-Q24-D12 9–36 15 12/ -12 0.625/ -0.625 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-D12
PYB15-Q24-D15 9–36 15 15/ -15 0.5/ -0.5 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-D15
PYB15-Q48-S3 18–75 15 3.3 4 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-S3
PYB15-Q48-S5 18–75 15 5 3 UL/cUL Bestandsabfrage PYB15-Q48-S5
PYB15-Q48-S12 18–75 15 12 1.25 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-S12
PYB15-Q48-S15 18–75 15 15 1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-S15
PYB15-Q48-D5 18–75 15 5/ -5 1.5/ -1.5 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-D5
PYB15-Q48-D12 18–75 15 12/ -12 0.625/ -0.625 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-D12
PYB15-Q48-D15 18–75 15 15/ -15 0.5/ -0.5 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-D15
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink