Die Serie PYB10-T ist ein hocheffizienter isolierter 10 W-DC/DC-Wandler in einem kompakten Chassisbefestigungspaket, das für einfache Installation konzipiert wurde. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYB10-Q24-S5-U | 9–36 | 10 | 5 | 2 | -- | ||||
PYB10-Q24-D15-U | 9–36 | 10 | 15/ -15 | 0.333/ -0.333 | -- | ||||
PYB10-Q48-S12-U | 18–75 | 10 | 12 | 0.833 | CE | ||||
PYB10-Q48-D15-U | 18–75 | 10 | 15/ -15 | 0.333/ -0.333 | -- | ||||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | ||||||||
PYB10-Q48-D15-U | PDQE10-Q48-D15-U |