Nicht mehr lieferbar

PTK25-D48 Serie

36 bis 72 VDC Eingangsspannungsbereich, 25 W, Einzel-/Dual-/Dreifachausgang

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
PTK25-D48-S3 36–72 19.8 3.3 6
PTK25-D48-S5 36–72 25 5 5
PTK25-D48-S12 36–72 24 12 2
PTK25-D48-S15 36–72 24 15 1.6
PTK25-D48-D5 36–72 25 5/ -5/ -15 2.5/ 2.5
PTK25-D48-D12 36–72 24 12/ -12/ -15 1/ 1
PTK25-D48-D15 36–72 24 15/ -15/ -12 0.8/ 0.8
PTK25-D48-T312 36–72 19.95 3.3/ 12 3.5
PTK25-D48-T512 36–72 25.9 5/ 12 3.5
PTK25-D48-T315 36–72 19.95 3.3/ 15 3.5
PTK25-D48-T515 36–72 25 5/ 15 3.5
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink