Nicht mehr lieferbar

PTK15-Q48 Serie

20 bis 72 VDC Eingangsspannungsbereich, 15 W, Einfach,Dual-/Dreifachausgang

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
PTK15-Q48-S3 20–72 13.2 3.3 4
PTK15-Q48-S5 20–72 15 5 3
PTK15-Q48-S12 20–72 15 12 1.25
PTK15-Q48-S15 20–72 15 15 1
PTK15-Q48-D5 20–72 15 5/ -5 1.5/ 1.5
PTK15-Q48-D12 20–72 15 12/ -12 0.63/ 0.63
PTK15-Q48-D15 20–72 15 15/ -15 0.5/ 0.5
PTK15-Q48-T312 20–72 15 3.3/ 12 2
PTK15-Q48-T512 20–72 15 5/ 12 1.5
PTK15-Q48-T315 20–72 15 3.3/ 15 2
PTK15-Q48-T515 20–72 15 5/ 15 1.5
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink