Aktiv

PRQ150W-D

1/4-Brick-isolierter DC/DC-Wandler

PRQ150W-D
PRQ150W-D Alternativansicht

Übersicht

  • 150 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • 2250 VDC-Eingang für Ausgangs-Isolierung
  • Wirkungsgrad bis 91 %
  • Fünfseitiges abgeschirmtes Gehäuse
  • Standardmäßiges Quarter-Brick-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

The PRQ150W-D series is a 150 W quarter-brick dc-dc converter housed in a fully encapsulated case. These high-power dc-dc converters offer EN 62368-1 certification, up to 91% efficiency, and an ultra-wide 4:1 input range. Ideal for data, telecom, robotics, and industrial applications where a large amount of power is needed in a compact package.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    2250
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,43 x 1,58 x 0,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    61,8 x 40,2 x 12,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss
  • Sicherheitsstandards
     
    62368

Optionen

  • Kühlkörper oder Grundplatte

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PRQ150W-Q48-S5-D 18-75 150 5 30 CE PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQ150W-Q48-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRQ150W-Q48-S12-D 18-75 150 12 12.5 CE PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQ150W-Q48-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRQ150W-Q48-S15-D 18-75 150 15 10 CE PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQ150W-Q48-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRQ150W-Q48-S24-D 18-75 150 24 6.25 CE PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQ150W-Q48-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PRQ150W-Q48-S48-D 18-75 150.2 48 3.13 CE PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQ150W-Q48-S48-D Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink