Aktiv

PRMCE1-S Serie

7-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

PRMCE1-S Serie
PRMCE1-S Serie Alternativbild

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 5 mA
  • Geregelter Einzelausgang
  • Wirkungsgrad bis 73 %
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PRMCE1-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 1 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Mit einem 1:1 Eingang, kontinuierlichem Schaltkreisschutz und 3000 VDC Isolation bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste IEC 62368-1-zertifizierte Lösung für eine Reihe sensibler Anwendungen, darunter Industriesteuerungen und gemischte Digital-/Analogsysteme. Die PRMCE1-S DC/DC-Wandler-Serie ist hocheffizient bis zu 73 % und benötigt keine Wärmeableitung. Dadurch ist sie optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen und Optimierung in Sachen Energieeffizienz trifft.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,24 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,65 x 6 x 10,16
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PRMCE1-S5-S3-S 4.75–5.25 1 3.3 0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMCE1-S5-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMCE1-S5-S5-S 4.75–5.25 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMCE1-S5-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMCE1-S5-S9-S 4.75–5.25 1 9 0.111 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMCE1-S5-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMCE1-S5-S12-S 4.75–5.25 1 12 0.084 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMCE1-S5-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMCE1-S5-S15-S 4.75–5.25 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMCE1-S5-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMCE1-S5-S24-S 4.75–5.25 1 24 0.041 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMCE1-S5-S24-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMCE1-S12-S5-S 11.4–12.6 1 5 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMCE1-S12-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMCE1-S12-S9-S 11.4–12.6 1 9 0.111 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMCE1-S12-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMCE1-S12-S12-S 11.4–12.6 1 12 0.083 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMCE1-S12-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMCE1-S12-S15-S 11.4–12.6 1 15 0.067 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMCE1-S12-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMCE1-S15-S5-S 14.25–15.75 1 5 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMCE1-S15-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMCE1-S15-S15-S 14.25–15.75 1 15 0.067 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMCE1-S15-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMCE1-S24-S3-S 22.8–25.2 0.83 3.3 0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMCE1-S24-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMCE1-S24-S5-S 22.8–25.2 1 5 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMCE1-S24-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMCE1-S24-S9-S 22.8–25.2 1 9 0.111 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMCE1-S24-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMCE1-S24-S12-S 22.8–25.2 1 12 0.083 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMCE1-S24-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMCE1-S24-S15-S 22.8–25.2 1 15 0.067 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMCE1-S24-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink