Aktiv

PRMC3-S Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

PRMC3-S Serie
PRMC3-S Alternativansicht

Übersicht

  • 3 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 8-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PRMC3-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 3 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +105 °C. Mit einem 2:1 Eingang, kontinuierlichem Schaltkreisschutz und 3000 VDC Isolation bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste stromsparende Lösung für eine Reihe sensibler Anwendungen, darunter medizinische Geräte, Industriesteuerungen und gemischte Digital-/Analogsysteme.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,866 x 0,374 x 0,472
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    22 x 9,5 x 12
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PRMC3-D5-S5-S 4.5–9 2.5 5 0.5 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D5-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D5-S9-S 4.5–9 2.5 9 0.278 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D5-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D5-S12-S 4.5–9 2.5 12 0.208 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D5-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D5-S15-S 4.5–9 2.5 15 0.167 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D5-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D5-D5-S 4.5–9 2.5 5/ -5 0.25/ -0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D5-D5-S -- Angebot anfordern
PRMC3-D5-D12-S 4.5–9 2.5 12/ -12 0.104/ -0.104 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D5-D12-S -- Angebot anfordern
PRMC3-D5-D15-S 4.5–9 2.5 15/ -15 0.083/ -0.083 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D5-D15-S -- Angebot anfordern
PRMC3-D12-S3-S 9–18 2.5 3.3 0.758 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D12-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D12-S5-S 9–18 3 5 0.6 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D12-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D12-S12-S 9–18 3 12 0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D12-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D12-S15-S 9–18 3 15 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D12-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D12-D5-S 9–18 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D12-D5-S -- Angebot anfordern
PRMC3-D12-D12-S 9–18 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D12-D12-S -- Angebot anfordern
PRMC3-D12-D15-S 9–18 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D12-D15-S -- Angebot anfordern
PRMC3-D24-S3-S 18–36 2.5 3.3 0.758 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D24-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D24-S5-S 18–36 3 5 0.6 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D24-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D24-S9-S 18–36 3 9 0.333 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D24-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D24-S12-S 18–36 3 12 0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D24-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D24-S15-S 18–36 3 15 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D24-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D24-S24-S 18–36 3 24 0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D24-S24-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D24-D5-S 18–36 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D24-D5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D24-D12-S 18–36 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D24-D12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D24-D15-S 18–36 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D24-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D48-S5-S 36–75 3 5 0.6 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D48-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D48-S12-S 36–75 3 12 0.25 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D48-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D48-S15-S 36–75 3 15 0.2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D48-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D48-D5-S 36–75 3 5/ -5 0.3/ -0.3 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D48-D5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D48-D12-S 36–75 3 12/ -12 0.125/ -0.125 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D48-D12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC3-D48-D15-S 36–75 3 15/ -15 0.1/ -0.1 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC3-D48-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink