Aktiv

PRMC1-S Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

PRMC1-S Serie
PRMC1-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 8-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast

Beschreibung

Die Serie PRMC1-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 1 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +105 °C. Mit einem 2:1 Eingang, Schaltkreisschutz und 3000 VDC Isolation bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste stromsparende Lösung für eine Reihe sensibler Anwendungen, darunter medizinische Geräte, Industriesteuerung und gemischte Digital-/Analogsysteme.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,866 x 0,374 x 0,472
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    22 x 9,5 x 12
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PRMC1-D5-S5-S 4.5–9 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D5-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D5-S12-S 4.5–9 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D5-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D5-S15-S 4.5–9 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D5-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D5-D5-S 4.5–9 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
PRMC1-D5-D12-S 4.5–9 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
PRMC1-D5-D15-S 4.5–9 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
PRMC1-D12-S3-S 9–18 1 3.3 0.303 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D12-S5-S 9–18 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D12-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D12-S9-S 9–18 1 9 0.111 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D12-S12-S 9–18 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D12-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D12-S15-S 9–18 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D12-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D12-D5-S 9–18 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
PRMC1-D12-D12-S 9–18 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
PRMC1-D12-D15-S 9–18 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
PRMC1-D24-S3-S 18–36 1 3.3 0.303 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D24-S5-S 18–36 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D24-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D24-S12-S 18–36 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D24-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D24-S15-S 18–36 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D24-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D24-S24-S 18–36 1 24 0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D24-S24-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D24-D5-S 18–36 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D24-D12-S 18–36 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D24-D15-S 18–36 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
PRMC1-D48-S3-S 36–75 1 3.3 0.303 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D48-S5-S 36–75 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D48-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D48-S12-S 36–75 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D48-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D48-S15-S 36–75 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D48-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D48-D5-S 36–75 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D48-D12-S 36–75 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRMC1-D48-D15-S 36–75 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRMC1-D48-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink