Nicht mehr lieferbar

PRD15-M Serie

15 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 2250 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PRD15-M Serie
PRD15-M Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    2250
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,1 x 0,96 x 0,33
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    27,9 x 24,4 x 8,4

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PRD15-Q24-S3-N-M 9–36 14.85 3.3 4.5 UL/cUL --
PRD15-Q24-S3-P-M 9–36 14.85 3.3 4.5 UL/cUL --
PRD15-Q24-S5-N-M 9–36 15 5 3 UL/cUL --
PRD15-Q24-S5-P-M 9–36 15 5 3 UL/cUL --
PRD15-Q24-S12-N-M 9–36 15.6 12 1.3 UL/cUL Bestandsabfrage PRD15-Q24-S12-N-M
PRD15-Q24-S12-P-M 9–36 15.6 12 1.3 UL/cUL --
PRD15-Q24-S15-N-M 9–36 16.5 15 1.1 UL/cUL --
PRD15-Q24-S15-P-M 9–36 16.5 15 1.1 UL/cUL --
PRD15-Q48-S3-N-M 18–75 16.5 3.3 5 UL/cUL Bestandsabfrage PRD15-Q48-S3-N-M
PRD15-Q48-S3-P-M 18–75 16.5 3.3 5 UL/cUL --
PRD15-Q48-S5-N-M 18–75 15 5 3 UL/cUL --
PRD15-Q48-S5-P-M 18–75 15 5 3 UL/cUL --
PRD15-Q48-S12-N-M 18–75 15.6 12 1.3 UL/cUL Bestandsabfrage PRD15-Q48-S12-N-M
PRD15-Q48-S12-P-M 18–75 15.6 12 1.3 UL/cUL Bestandsabfrage PRD15-Q48-S12-P-M
PRD15-Q48-S15-N-M 18–75 16.5 15 1.1 UL/cUL Bestandsabfrage PRD15-Q48-S15-N-M
PRD15-Q48-S15-P-M 18–75 16.5 15 1.1 UL/cUL Bestandsabfrage PRD15-Q48-S15-P-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink