Aktiv

PQQ10W-S Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

PQQ10W-S Serie
PQQ10W-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 10 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Wirkungsgrad bis 88 %
  • Temperaturbereich -25 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQQ10W-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 10 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Mit einem ultrabreiten 4:1-Eingangsbbereich, einem hohen Wirkungsgrad bis zu 88 % und einem Überstromschutz bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,87 x 0,37 x 0,47
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    22 x 9,5 x 12
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PQQ10W-Q24-S3-S 9-36 8 3.3 2.4 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ10W-Q24-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQQ10W-Q24-S5-S 9-36 10 5 2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ10W-Q24-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQQ10W-Q24-S9-S 9-36 10 9 1.111 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ10W-Q24-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQQ10W-Q24-S12-S 9-36 10 12 0.833 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ10W-Q24-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQQ10W-Q24-S15-S 9-36 10 15 0.667 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ10W-Q24-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQQ10W-Q24-S24-S 9-36 10 24 0.417 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ10W-Q24-S24-S Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink