Aktiv

PQP1-M Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SMT)

PQP1-M Serie
PQP1-M Serie Alternativbild

Übersicht

  • 1 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 8-poliges Branchenstandard-SMT-Gehäuse
  • Geeignet für negative Ausgangsanwendungen (Modelle mit zwei Ausgängen)
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die PQP1-M Serie von DC/DC-Wandlern bietet eine Leistung von 1 W, einen breiten Eingangsbereich von 2:1 und einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C in einem sehr kompakten SMT-Paket im „Würfelstil“. Der nach EN 62368-1 zertifizierte PQP1-M bietet eine ideale Lösung für Anwendungen mit extrem beengten Platzverhältnissen in den Bereichen Kommunikation, Instrumentierung und Industrieelektronik.

Technische Daten

  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,59 x 0,55 x 0,36
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    15 x 14 x 9,1
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PQP1-D12-S3-M 9–18 1 3.3 0.303 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S3-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-S5-M 9–18 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-S12-M 9–18 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-S15-M 9–18 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-S24-M 9–18 1 24 0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S24-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-D5-M 9–18 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-D5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-D9-M 9–18 1 9/ -9 0.056/ -0.056 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-D9-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-D12-M 9–18 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-D12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-D15-M 9–18 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-D15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-S3-M 18–36 1 3.3 0.303 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S3-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-S5-M 18–36 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-S12-M 18–36 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-S15-M 18–36 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-S24-M 18–36 1 24 0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S24-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-D5-M 18–36 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-D5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-D9-M 18–36 1 9/ -9 0.056/ -0.056 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-D9-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-D12-M 18–36 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-D12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-D15-M 18–36 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-D15-M Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink