Aktiv

PQP1-D Serie

8-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

PQP1-D Serie
PQP1-D Serie

Übersicht

  • 1 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 8-poliges Branchenstandard-DIP-Gehäuse
  • Geeignet für negative Ausgangsanwendungen (Modelle mit zwei Ausgängen)
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die PQP1-D Serie von DC/DC-Wandlern bietet eine Leistung von 1 W, einen breiten Eingangsbereich von 2:1 und einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C in einem sehr kompakten DIP-Paket im „Würfelstil“. Der nach EN 62368-1 zertifizierte PQP1-D bietet eine ideale Lösung für Anwendungen mit extrem beengten Platzverhältnissen in den Bereichen Kommunikation, Instrumentierung und Industrieelektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,55 x 0,55 x 0,35
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    14 x 14 x 9
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PQP1-D12-S3-D 9–18 1 3.3 0.303 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S3-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-S5-D 9–18 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-S12-D 9–18 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-S15-D 9–18 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-S24-D 9–18 1 24 0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-D5-D 9–18 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-D9-D 9–18 1 9/ -9 0.056/ -0.056 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-D9-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-D12-D 9–18 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-D15-D 9–18 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-S3-D 18–36 1 3.3 0.303 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S3-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-S5-D 18–36 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-S12-D 18–36 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-S15-D 18–36 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-S24-D 18–36 1 24 0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-D5-D 18–36 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-D9-D 18–36 1 9/ -9 0.056/ -0.056 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-D9-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-D12-D 18–36 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-D15-D 18–36 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink