Serie PQP1-D

1 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, DIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Serie PQP1-D
Serie PQP1-D

Die PQP1-D Serie von DC/DC-Wandlern bietet eine Leistung von 1 W, einen breiten Eingangsbereich von 2:1 und einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C in einem sehr kompakten DIP-Paket im „Würfelstil“. Der nach EN 62368-1 zertifizierte PQP1-D bietet eine ideale Lösung für Anwendungen mit extrem beengten Platzverhältnissen in den Bereichen Kommunikation, Instrumentierung und Industrieelektronik.

Leistungsmerkmale


  • Isolierter 1-W-Ausgang
  • 8-poliges Branchenstandard-DIP-Gehäuse
  • Geregelter Einzel-/Dualausgang
  • Schaltkreisschutz
  • Geeignet für negative Ausgangsanwendungen (Modelle mit zwei Ausgängen)
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • EN 62368-1-zertifiziert

Technische Daten


  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368-1
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,55 x 0,55 x 0,35
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    14 x 14 x 9

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PQP1-D12-S3-D 9-18 1 3.3 0.303 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S3-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-S5-D 9-18 1 5 0.2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-S12-D 9-18 1 12 0.083 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-S15-D 9-18 1 15 0.067 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-S24-D 9-18 1 24 0.042 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-D5-D 9-18 1 5/ -5 0.1/ -0.1 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-D9-D 9-18 1 9/ -9 0.056/ -0.056 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-D9-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-D12-D 9-18 1 12/ -12 0.042/ -0.042 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D12-D15-D 9-18 1 15/ -15 0.033/ -0.033 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D12-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-S3-D 18-36 1 3.3 0.303 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S3-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-S5-D 18-36 1 5 0.2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-S12-D 18-36 1 12 0.083 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-S15-D 18-36 1 15 0.067 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-S24-D 18-36 1 24 0.042 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-D5-D 18-36 1 5/ -5 0.1/ -0.1 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-D9-D 18-36 1 9/ -9 0.056/ -0.056 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-D9-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-D12-D 18-36 1 12/ -12 0.042/ -0.042 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQP1-D24-D15-D 18-36 1 15/ -15 0.033/ -0.033 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQP1-D24-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink