Aktiv

PQF20W-D Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 50,8 mm x 25,4 mm

PQF20W-D Serie
PQF20W-D Serie Alternativansicht
PQF20W-D Serie Pinansicht

Übersicht

  • 20 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Doppelausgang
  • Doppelter positiver Ausgang mit asymmetrischen Optionen
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Bei der PQF20W-D-Serie handelt es sich um einen 20-W-DC/DC-Wandler, der die EN 62368-1-Normen erfüllt und eine Vielzahl von Merkmalen bietet, darunter einen doppelt geregelten Ausgang, einen robusten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C und einen ultraweiten 4:1-Eingangsbereich. Die PQF20W-D ist ideal für regulierte Anwendungen mit zwei Ausgängen wie in den Bereichen Daten- und Telekommunikation, verteilte Stromversorgungs- und Hybridmodulsysteme.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,465
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 11,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Eingang Unterspannung, Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PQF20W-Q48-D55-D 18–75 20 5/ 5 2/ 2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQF20W-Q48-D55-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQF20W-Q48-D512-D 18–75 20 5/ 12 2/ 0.833 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQF20W-Q48-D512-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQF20W-Q48-D524-D 18–75 20 5/ 24 2/ 0.417 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQF20W-Q48-D524-D Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink