Aktiv

PQDE6W-Q110-D Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 25,4 mm x 25,4 mm

PQDE6W-Q110-D Serie
PQDE6W-Q110-D Serie mit Kühlkörper

Übersicht

  • 6 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Standardmäßiges Gehäuse von 2,5 cm x 2,5 cm
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Erfüllt die Bahnnorm EN50155

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQDE6W-Q110-D mit 6 W Dauerleistung ist eine Familie isolierter DC/DC-Wandler in einem gekapselten standardmäßigen 2,5 cm x 2,5 cm-Gehäuse. Diese Low-Profile-Module verfügen über einen 4:1-Eingangsspannungsbereich, sind für die Bahnnorm EN50155 ausgelegt und bieten sowohl einen einfachen als auch einen doppelten geregelten Ausgang. Die Serie ist in einem kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Geeignet für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorik und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    2250
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1 x 1 x 0,461 Zoll
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    25,4 x 25,4 x 11,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Wärmeableiter

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PQDE6W-Q110-S5-D 40–160 6 5 1.2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q110-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q110-S12-D 40–160 6 12 0.5 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q110-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q110-S15-D 40–160 6 15 0.4 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q110-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q110-S24-D 40–160 6 24 0.25 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q110-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q110-D5-D 40–160 6 5/ -5 0.6/ -0.6 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q110-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q110-D12-D 40–160 6 12/ -12 0.25/ -0.25 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q110-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q110-D15-D 40–160 6 15/ -15 0.2/ -0.2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q110-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink