Aktiv

PQDE6W-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für DIN-Schienennetzteile

PQDE6W-DIN Serie
PQDE6-DIN Serie DC/DC-Wandler-Untenansicht

Übersicht

  • 6 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • DIN-Schienengehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die PQDE6W-DIN-Serie mit 6 W Dauerleistung ist eine Familie isolierter DC/DC-Wandler mit einem Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einem Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Die Serie ist in einem kompakten DIN-Schienengehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Sie ist für den einfachen Einbau in Schaltschränken konzipiert und eignet sich ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen, einschließlich der Fabrikautomation und industrieller Steuerungsanwendungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,016
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 25,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PQDE6W-Q24-S3-DIN 9–36 4.95 3.3 1.5 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S3-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S5-DIN 9–36 6 5 1.2 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S5-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S9-DIN 9–36 6 9 0.667 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S9-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S12-DIN 9–36 6 12 0.5 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S12-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S15-DIN 9–36 6 15 0.4 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S15-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S24-DIN 9–36 6 24 0.25 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S24-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-D5-DIN 9–36 6 5/ -5 0.6/ -0.6 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D5-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-D12-DIN 9–36 6 12/ -12 0.25/ -0.25 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D12-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-D15-DIN 9–36 6 15/ -15 0.2/ -0.2 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D15-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-D24-DIN 9–36 6 24/ -24 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D24-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S3-DIN 18–75 4.95 3.3 1.5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S3-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S5-DIN 18–75 6 5 1.2 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S5-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S12-DIN 18–75 6 12 0.5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S12-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S15-DIN 18–75 6 15 0.4 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S15-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S24-DIN 18–75 6 24 0.25 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S24-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-D5-DIN 18–75 6 5/ -5 0.6/ -0.6 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-D5-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-D12-DIN 18–75 6 12/ -12 0.25/ -0.25 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-D12-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-D15-DIN 18–75 6 15/ -15 0.2/ -0.2 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-D15-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink