Aktiv

PQDE6W-D Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 25,4 mm x 25,4 mm

PQDE6W-D Serie
PQDE6W-D Serie Alternativbild

Übersicht

  • 6 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Standardmäßiges Gehäuse von 2,5 cm x 2,5 cm
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQDE6W-D mit 6 W Dauerleistung ist eine Familie isolierter DC/DC-Wandler in einem gekapselten standardmäßigen 2,5 cm x 2,5 cm-Gehäuse. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Die Serie ist in einem kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Geeignet für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorik und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1 x 1 x 0,46 Zoll
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    25,4 x 25,4 x 11,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PQDE6W-Q24-S3-D 9–36 4.95 3.3 1.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S3-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S5-D 9–36 6 5 1.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S9-D 9–36 6 9 0.667 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S9-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S12-D 9–36 6 12 0.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S15-D 9–36 6 15 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-S24-D 9–36 6 24 0.25 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-D5-D 9–36 6 5/ -5 0.6/ -0.6 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-D12-D 9–36 6 12/ -12 0.25/ -0.25 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-D15-D 9–36 6 15/ -15 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q24-D24-D 9–36 6 24/ -24 0.125/ -0.125 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S3-D 18–75 4.95 3.3 1.5 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S3-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S5-D 18–75 6 5 1.2 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S12-D 18–75 6 12 0.5 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S15-D 18–75 6 15 0.4 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-S24-D 18–75 6 24 0.25 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-D5-D 18–75 6 5/ -5 0.6/ -0.6 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-D12-D 18–75 6 12/ -12 0.25/ -0.25 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PQDE6W-Q48-D15-D 18–75 6 15/ -15 0.2/ -0.2 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink