Aktiv

PESE1-M Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SMT)

PESE1-M Serie
PESE1-M Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 10-poliges Branchenstandard-SMT-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Wirkungsgrad bis 85 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PESE1-M ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 1 W Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SMT-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C sowie 3 kVDC Isolation. Sie bieten eine robuste Schutzbarriere für eine Reihe von sensiblen Anwendungen, darunter medizinische Geräte, Industriesteuerung und gemischte digitale/analoge Systeme.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss
  • Abmessungen (mm)
     
    13,20 x 11,40 x 7,25
    (Einzelausgang)
  • Abmessungen (mm)
     
    15,24 x 11,40 x 7,25
    (Dualausgang)

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PESE1-S3-S3-M 2.97–3.63 1 3.3 0.303 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S3-S3-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S3-S5-M 2.97–3.63 1 5 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S3-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S3-S9-M 2.97–3.63 1 9 0.111 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S3-S9-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S3-S12-M 2.97–3.63 1 12 0.083 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S3-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S3-S15-M 2.97–3.63 1 15 0.067 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S3-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S3-S24-M 2.97–3.63 1 24 0.042 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S3-S24-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S5-D5-M 4.5–5.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S5-D5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S5-D9-M 4.5–5.5 1 9/ -9 0.056/ -0.056 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S5-D9-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S5-D12-M 4.5–5.5 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S5-D12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S5-D15-M 4.5–5.5 1 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S5-D15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S5-D24-M 4.5–5.5 1 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S5-D24-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S5-S3-M 4.5–5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S5-S3-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S5-S5-M 4.5–5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S5-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S5-S9-M 4.5–5.5 1 9 0.111 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S5-S9-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S5-S12-M 4.5–5.5 1 12 0.084 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S5-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S5-S15-M 4.5–5.5 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S5-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S5-S24-M 4.5–5.5 1 24 0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S5-S24-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S12-D5-M 10.8–13.2 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S12-D5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S12-D9-M 10.8–13.2 1 9/ -9 0.056/ -0.056 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S12-D9-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S12-D12-M 10.8–13.2 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S12-D12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S12-D15-M 10.8–13.2 1 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S12-D15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S12-D24-M 10.8–13.2 1 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S12-D24-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S12-S5-M 10.8–13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S12-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S12-S9-M 10.8–13.2 1 9 0.111 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S12-S9-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S12-S12-M 10.8–13.2 1 12 0.084 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S12-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S12-S15-M 10.8–13.2 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S12-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S12-S24-M 10.8–13.2 1 24 0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S12-S24-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S15-D15-M 13.5–16.5 1 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S15-D15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S15-S5-M 13.5–16.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S15-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S15-S15-M 13.5–16.5 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S15-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S24-D5-M 21.6–26.4 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S24-D5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S24-D9-M 21.6–26.4 1 9/ -9 0.056/ -0.056 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S24-D9-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S24-D12-M 21.6–26.4 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S24-D12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S24-D15-M 21.6–26.4 1 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S24-D15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S24-D24-M 21.6–26.4 1 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S24-D24-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S24-S5-M 21.6–26.4 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S24-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S24-S9-M 21.6–26.4 1 9 0.111 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S24-S9-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S24-S12-M 21.6–26.4 1 12 0.084 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S24-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S24-S15-M 21.6–26.4 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S24-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PESE1-S24-S24-M 21.6–26.4 1 24 0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE1-S24-S24-M Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink