PES1-M Serie

SMT-isolierter DC/DC-Wandler

PES1-M Serie
PES1-M Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • SMT-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Antistatikschutz bis zu 8 kV
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PES1-M ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 1-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SMT-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C sowie 3000 VDC Isolation. Sie bieten eine robuste Schutzbarriere für eine Reihe von sensiblen Anwendungen, darunter medizinische Geräte, Industriesteuerung und gemischte digitale/analoge Systeme.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss
  • Abmessungen (mm)
     
    12,7 x 8,3 x 7,25
    (Einzelausgang)
  • Abmessungen (mm)
     
    15,24 x 8,3 x 7,25
    (Dualausgang)

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PES1-S3-S5-M 2.97–3.63 1 5 0.2 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S3-S5-M
* Ausgelaufenes Modell Empfohlener Ersatz
PES1-S3-S5-M PESE1-M Serie
PES1-S3-S5-M PESE1-S3-S5-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink