Serie PEM2-D

2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, 14-Pol DIP, 3000 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler

Serie PEM2-D
Die PEM2-D ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 2-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C sowie 3000 VDC Isolation. Sie bieten eine robuste Schutzbarriere für eine Reihe von sensiblen Anwendungen, darunter medizinische Geräte, Industriesteuerung und gemischte digitale/analoge Systeme.

Leistungsmerkmale


  • Isolierter 2-W-Ausgang
  • 14-poliges Branchenstandard-DIP-Gehäuse
  • Ungeregelter Einzel-/Dualausgang
  • Kontinuierlicher Schaltkreisschutz
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Antistatikschutz bis zu 8 kV
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast
  • Wirkungsgrad bis 85 %

Technische Daten


  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,787 x 0,394 x 0,323
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    20 x 10 x 8,2

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PEM2-S5-S5-D 4.5-5.5 2 5 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM2-S5-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEM2-S5-S12-D 4.5-5.5 2 12 0.167 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM2-S5-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEM2-S5-S15-D 4.5-5.5 2 15 0.133 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM2-S5-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEM2-S5-D5-D 4.5-5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM2-S5-D5-D -- Angebot anfordern
PEM2-S5-D12-D 4.5-5.5 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM2-S5-D12-D -- Angebot anfordern
PEM2-S5-D15-D 4.5-5.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM2-S5-D15-D -- Angebot anfordern
PEM2-S12-S5-D 10.8-13.2 2 5 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM2-S12-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEM2-S12-S15-D 10.8-13.2 2 15 0.133 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM2-S12-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEM2-S12-D15-D 10.8-13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM2-S12-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEM2-S15-D15-D 13.5-16.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM2-S15-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEM2-S24-S5-D 21.6-26.4 2 5 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM2-S24-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEM2-S24-S9-D 21.6-26.4 2 9 0.222 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM2-S24-S9-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEM2-S24-S15-D 21.6-26.4 2 15 0.133 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM2-S24-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEM2-S24-D12-D 21.6-26.4 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM2-S24-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEM2-S24-D15-D 21.6-26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM2-S24-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink