PEM1-S Serie

7-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

PEM1-S Serie
PEM1-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 7-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Antistatikschutz bis zu 8 kV
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PEM1-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 1-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C und 3000 VDC Isolation. Sie bieten eine robuste Schutzbarriere für eine Reihe von sensiblen Anwendungen, darunter medizinische Geräte, Industriesteuerung und gemischt digitale/analoge Systeme.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,768 x 0,236 x 0,366
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,5 x 6 x 9,3
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage RFQ
PEM1-S3-S3-S 2.97–3.63 1 3.3 0.303 -- -- -- Bestandsabfrage PEM1-S3-S3-S --
PEM1-S5-S3-S 4.5–5.5 1 3.3 0.303 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM1-S5-S3-S Angebot anfordern
PEM1-S5-D5-S 4.5–5.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM1-S5-D5-S Angebot anfordern
PEM1-S12-S5-S 10.8–13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM1-S12-S5-S Angebot anfordern
PEM1-S12-S12-S 10.8–13.2 1 12 0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM1-S12-S12-S Angebot anfordern
PEM1-S12-D5-S 10.8–13.2 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM1-S12-D5-S Angebot anfordern
PEM1-S12-D12-S 10.8–13.2 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM1-S12-D12-S Angebot anfordern
PEM1-S24-S12-S 21.6–26.4 1 12 0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEM1-S24-S12-S Angebot anfordern
* Ausgelaufenes Modell Empfohlener Ersatz
PEM1-S3-S3-S PEME1-S Serie
PEM1-S3-S3-S PEME1-S3-S3-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink