PDS1-M Serie

SMT-isolierter DC/DC-Wandler

PDS1-M Serie
PDS1-M Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • SMT-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Antistatikschutz bis zu 8 kV
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PDS1-M ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 1-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SMT-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung für High-Volume-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Sicherheit, Automatisierungstechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss
  • Abmessungen (mm)
     
    12,7 x 8,3 x 7,25
    (Einzelausgang)
  • Abmessungen (mm)
     
    15,24 x 8,3 x 7,25
    (Dualausgang)

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage RFQ
PDS1-S3-D15-M 2.97–3.63 1 15/ -15 0.033/ -0.033 -- -- -- Bestandsabfrage PDS1-S3-D15-M --
PDS1-S5-S5-M 4.5–5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDS1-S5-S5-M Angebot anfordern
PDS1-S24-S5-M 21.6–26.4 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDS1-S24-S5-M Angebot anfordern
PDS1-S24-S12-M 21.6–26.4 1 12 0.083 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDS1-S24-S12-M Angebot anfordern
PDS1-S24-S15-M 21.6–26.4 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDS1-S24-S15-M Angebot anfordern
* Ausgelaufenes Modell Empfohlener Ersatz
PDS1-S3-D15-M PDSE1-M Serie
PDS1-S3-D15-M PDSE1-S3-D15-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink