Die PDS1-M ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 1-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SMT-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung für High-Volume-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Sicherheit, Automatisierungstechnik und Telekommunikation.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDS1-S5-S5-M | 4.5–5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL | ||||
PDS1-S24-S5-M | 21.6–26.4 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL | ||||
PDS1-S24-S12-M | 21.6–26.4 | 1 | 12 | 0.083 | -- | ||||
PDS1-S24-S15-M | 21.6–26.4 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL | ||||
PDS1-S24-D15-M | 21.6–26.4 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 | -- | ||||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | ||||||||
PDS1-S24-D15-M | PDSE1-M Serie | ||||||||
PDS1-S24-D15-M | PDSE1-S24-D15-M |