Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 25,4 mm x 25,4 mm
Die PDQE30-D Serie von DC/DC-Wandlern bietet eine Leistung von 30 W, einen Wirkungsgrad bis zu 88 % und einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C in einem kompakten DIP-Paket. Das EN 62368-1-zertifizierte PDQE30-D ist ideal für industrielle Steuerungs-, Strom-, Instrumenten- und Kommunikationsanwendungen geeignet.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PDQE30-Q48-S5-D | 18-75 | 30 | 5 | 6 | CE |
PDQE30-Q48-S12-D | 18-75 | 30 | 12 | 2.5 | CE |
PDQE30-Q48-S15-D | 18-75 | 30 | 15 | 2 | CE |
PDQE30-Q48-S24-D | 18-75 | 30 | 24 | 1.25 | CE |