Aktiv

PDQE20-D Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 25,4 mm x 25,4 mm

PDQE20-D Serie
PDQE20-D Serie
PDQE20-D Serie – Alternativansicht
PDQE20-D Serie – Untenansicht

Übersicht

  • 20 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Wirkungsgrad bis 91 %
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PDQE20-D ist eine Gruppe vergossener, isolierter 20-W-DC/DC-Wandler in einem standardmäßigen 2,5 cm x 2,5 cm-Gehäuse. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 91 %. Die Serie ist in einem kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Geeignet für konvektionsgekühlte Geräte und Zielanwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorik und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1 x 1 x 0,46 Zoll
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    25,4 x 25,4 x 11,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PDQE20-Q24-S3-D 9–36 16.5 3.3 5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE20-Q24-S3-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE20-Q24-S5-D 9–36 20 5 4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE20-Q24-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE20-Q24-S12-D 9–36 20 12 1.667 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE20-Q24-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE20-Q24-S15-D 9–36 20 15 1.333 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE20-Q24-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE20-Q24-S24-D 9–36 20 24 0.833 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE20-Q24-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE20-Q48-S3-D 18–75 16.5 3.3 5 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE20-Q48-S3-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE20-Q48-S5-D 18–75 20 5 4 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE20-Q48-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE20-Q48-S12-D 18–75 20 12 1.667 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE20-Q48-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE20-Q48-S15-D 18–75 20 15 1.333 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE20-Q48-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE20-Q48-S24-D 18–75 20 24 0.833 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE20-Q48-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE20-Q24-D5-D 9–36 20 5/ -5 2/ -2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE20-Q24-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE20-Q24-D12-D 9–36 20 12/ -12 0.833/ -0.833 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE20-Q24-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE20-Q24-D15-D 9–36 20 15/ -15 0.667/ -0.667 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE20-Q24-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE20-Q24-D24-D 9–36 20 24/ -24 0.417/ -0.417 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE20-Q24-D24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE20-Q48-D5-D 18–75 20 5/ -5 2/ -2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE20-Q48-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE20-Q48-D12-D 18–75 20 12/ -12 0.833/ -0.833 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE20-Q48-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE20-Q48-D15-D 18–75 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE20-Q48-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE20-Q48-D24-D 18–75 20 24/ -24 0.417/ -0.417 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE20-Q48-D24-D Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink