Aktiv

PDME2-S Serie

6-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

PDME2-S Serie
PDME2-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 2 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 8 mA

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PDME2-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie ist eine Familie von isolierten 2-W-Modulen. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung für High-Volume-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Sicherheit, Automatisierungstechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,28 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,65 x 7,05 x 10,16
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PDME2-S5-D3-S 4.5-5.5 1 3.3/ -3.3 0.303/ -0.303 CE -- -- Bestandsabfrage PDME2-S5-D3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S5-D5-S 4.5-5.5 1 5/ -5 0.2/ -0.2 CE -- -- Bestandsabfrage PDME2-S5-D5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S5-D9-S 4.5-5.5 1 9/ -9 0.111/ -0.111 CE -- -- Bestandsabfrage PDME2-S5-D9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S5-D12-S 4.5-5.5 1 12/ -12 0.083/ -0.083 CE -- -- Bestandsabfrage PDME2-S5-D12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S5-D15-S 4.5-5.5 1 15/ -15 0.067/ -0.067 CE -- -- Bestandsabfrage PDME2-S5-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S5-D24-S 4.5-5.5 1 24/ -24 0.042/ -0.042 CE -- -- Bestandsabfrage PDME2-S5-D24-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S5-S3-S 4.5-5.5 1.32 3.3 0.4 CE -- -- Bestandsabfrage PDME2-S5-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S5-S5-S 4.5-5.5 2 5 0.4 CE -- -- Bestandsabfrage PDME2-S5-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S5-S7-S 4.5-5.5 2 7.2 0.278 CE -- -- Bestandsabfrage PDME2-S5-S7-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S5-S9-S 4.5-5.5 2 9 0.222 CE -- -- Bestandsabfrage PDME2-S5-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S5-S12-S 4.5-5.5 2 12 0.167 CE -- -- Bestandsabfrage PDME2-S5-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S5-S15-S 4.5-5.5 2 15 0.133 CE -- -- Bestandsabfrage PDME2-S5-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S5-S24-S 4.5-5.5 2 24 0.083 CE -- -- Bestandsabfrage PDME2-S5-S24-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S12-D3-S 10.8-13.2 1 3.3/ -3.3 0.303/ -0.303 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-D3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S12-D5-S 10.8-13.2 1 5/ -5 0.2/ -0.2 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-D5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S12-D9-S 10.8-13.2 1 9/ -9 0.111/ -0.111 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-D9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S12-D12-S 10.8-13.2 1 12/ -12 0.083/ -0.083 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-D12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S12-D15-S 10.8-13.2 1 15/ -15 0.067/ -0.067 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S12-D24-S 10.8-13.2 1 24/ -24 0.042/ -0.042 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-D24-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S12-S5-S 10.8-13.2 1 5 0.4 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S12-S9-S 10.8-13.2 1 9 0.222 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S12-S12-S 10.8-13.2 1 12 0.167 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S12-S15-S 10.8-13.2 1 15 0.133 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S12-S24-S 10.8-13.2 -- 24 0.083 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-S24-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S15-D5-S 13.5-16.5 1 5/ -5 0.2/ -0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S15-D5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S15-D15-S 13.5-16.5 1 15/ -15 0.067/ -0.067 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S15-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S15-S5-S 13.5-16.5 1 5 0.4 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S15-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S15-S15-S 13.5-16.5 1 15 0.133 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S15-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S15-S24-S 13.5-16.5 1 24 0.083 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S15-S24-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S24-D3-S 21.6-26.4 1 3/ -3 0.303/ -0.303 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-D3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S24-D5-S 21.6-26.4 1 5/ -5 0.2/ -0.2 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-D5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S24-D9-S 21.6-26.4 1 9/ -9 0.111/ -0.111 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-D9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S24-D12-S 21.6-26.4 1 12/ -12 0.083/ -0.083 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-D12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S24-D15-S 21.6-26.4 1 15/ -15 0.067/ -0.067 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S24-D24-S 21.6-26.4 1 24/ -24 0.042/ -0.042 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-D24-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S24-S3-S 21.6-26.4 1 3 0.4 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S24-S5-S 21.6-26.4 1 5 0.4 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S24-S9-S 21.6-26.4 1 9 0.222 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S24-S12-S 21.6-26.4 1 12 0.167 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S24-S15-S 21.6-26.4 1 15 0.133 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDME2-S24-S24-S 21.6-26.4 1 24 0.083 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-S24-S Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink