Nicht mehr lieferbar

PDM2-D Serie

14-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PDM2-D Serie
PDM2-D Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,8 x 0,4 x 0,323
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    20,32 x 10,16 x 8,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PDM2-S3-S5-D 2.97–3.63 2 5 0.4 -- Bestandsabfrage PDM2-S3-S5-D
PDM2-S5-S5-D 4.5–5.5 2 5 0.4 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S5-S5-D
PDM2-S5-S12-D 4.5–5.5 2 12 0.167 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S5-S12-D
PDM2-S5-S15-D 4.5–5.5 2 15 0.133 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S5-S15-D
PDM2-S5-D5-D 4.5–5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S5-D5-D
PDM2-S5-D7-D 4.5–5.5 2 7/ -7 0.142/ -0.142 -- Bestandsabfrage PDM2-S5-D7-D
PDM2-S5-D9-D 4.5–5.5 2 9/ -9 0.111/ -0.111 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S5-D9-D
PDM2-S5-D12-D 4.5–5.5 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S5-D12-D
PDM2-S5-D15-D 4.5–5.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S5-D15-D
PDM2-S12-S5-D 10.8–13.2 2 5 0.4 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S12-S5-D
PDM2-S12-S12-D 10.8–13.2 2 12 0.167 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S12-S12-D
PDM2-S12-S24-D 10.8–13.2 2 24 0.083 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S12-S24-D
PDM2-S12-D5-D 10.8–13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S12-D5-D
PDM2-S12-D9-D 10.8–13.2 2 9/ -9 0.111/ -0.111 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S12-D9-D
PDM2-S12-D12-D 10.8–13.2 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S12-D12-D
PDM2-S12-D15-D 10.8–13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S12-D15-D
PDM2-S24-S5-D 21.6–26.4 2 5 0.4 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S24-S5-D
PDM2-S24-S9-D 21.6–26.4 2 9 0.222 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S24-S9-D
PDM2-S24-S12-D 21.6–26.4 2 12 0.167 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S24-S12-D
PDM2-S24-D5-D 21.6–26.4 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S24-D5-D
PDM2-S24-D12-D 21.6–26.4 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S24-D12-D
PDM2-S24-D15-D 21.6–26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL Bestandsabfrage PDM2-S24-D15-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink