Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
DRQ10-24-S3-S | 9–36 | 6.6 | 3.3 | 2 | CE, UKCA |
DRQ10-24-S5-S | 9–36 | 10 | 5 | 2.2 | CE, UKCA |
DRQ10-24-S12-S | 9–36 | 10 | 12 | 0.833 | CE, UKCA |
DRQ10-24-S15-S | 9–36 | 10 | 15 | 0.666 | CE, UKCA |
DRQ10-24-D5-S | 9–36 | 10 | 5/ -5 | 1/ -1 | CE, UKCA |
DRQ10-24-D12-S | 9–36 | 10 | 12/ -12 | 0.417/ -0.417 | CE, UKCA |
DRQ10-24-D15-S | 9–36 | 10 | 15/ -15 | 0.333/ -0.333 | CE, UKCA |
DRQ10-48-S3-S | 18–75 | 6.6 | 3.3 | 2 | CE, UKCA |
DRQ10-48-S5-S | 18–75 | 10 | 5 | 2 | CE, UKCA |
DRQ10-48-S12-S | 18–75 | 10 | 12 | 0.833 | CE, UKCA |
DRQ10-48-S15-S | 18–75 | 10 | 15 | 0.666 | CE, UKCA |
DRQ10-48-D5-S | 18–75 | 10 | 5/ -5 | 1/ -1 | CE, UKCA |
DRQ10-48-D12-S | 18–75 | 10 | 12/ -12 | 0.417/ -0.417 | CE, UKCA |
DRQ10-48-D15-S | 18–75 | 10 | 15/ -15 | 0.333/ -0.333 | CE, UKCA |