Aktiv

AE15B-UW-T Serie

Isolierter DC/DC-Wandler

AE15B-UW-T Serie
AE15B-UW-T Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 15 W
  • 7,5:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Eingangs-Verpolungsschutz

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62109
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie AE15B-UW-T ist ein isolierter 15 W-DC/DC-Wandler, der eine 5600 VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 200 bis 1500 VDC bietet. Die in einem gekapselten Chassisbefestigungspaket untergebrachte Serie bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis zu +70 °C. Damit ist sie eine zuverlässige Option für erneuerbare Energieanwendungen wie Solarstrom-Ausrüstung, Windturbinen und elektrische Ladestationen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    5600
  • Sicherheitsstandards
     
    62109
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,31 x 2,76 x 1,32
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    135 x 70 x 33,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
AE15B-UW-S5-T 200–1500 10 5 2 CE,UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage AE15B-UW-S5-T Muster anfordern Angebot anfordern
AE15B-UW-S12-T 200–1500 15 12 1.25 CE,UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage AE15B-UW-S12-T Muster anfordern Angebot anfordern
AE15B-UW-S15-T 200–1500 15 15 1 CE,UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage AE15B-UW-S15-T Muster anfordern Angebot anfordern
AE15B-UW-S24-T 200–1500 15 24 0.625 CE,UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage AE15B-UW-S24-T Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink