Aktiv

AE15B-EW-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler

AE15B-EW-DIN Serie
AE15B-EW-DIN Serie Alternativansicht
AE15B-EW-DIN Serie Untenansicht

Übersicht

  • 15 W
  • 10:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Eingangs-Verpolungsschutz

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62109
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie AE15B-EW-DIN ist ein isolierter 15-W-DC/DC-Wandler, der eine 5600-VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 10:1 bietet. Die in einem gekapselten DIN-Schienennetzteil-Montagegehäuse untergebrachte Serie bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis zu +70 °C. Damit ist sie eine zuverlässige Option für erneuerbare Energieanwendungen wie Solarstrom-Ausrüstung, Windturbinen und elektrische Ladestationen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    5600
  • Sicherheitsstandards
     
    62109
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,78 x 2,13 x 1,44
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    96,1 x 54 x 36,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
AE15B-EW-S12-DIN 100–1000 15 12 1.25 CE,UKCA Bestandsabfrage AE15B-EW-S12-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
AE15B-EW-S15-DIN 100–1000 15 15 1 CE,UKCA Bestandsabfrage AE15B-EW-S15-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
AE15B-EW-S24-DIN 100–1000 15 24 0.625 CE,UKCA Bestandsabfrage AE15B-EW-S24-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink