Nicht mehr lieferbar

AE15-EW Serie

5-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

AE15-EW Serie

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    5600
  • Sicherheitsstandards
     
    62109
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,756 x 1,89 x 0,925
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    70 x 48 x 23,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
AE15-EW-S12 100–1000 15 12 1.25 CE Bestandsabfrage AE15-EW-S12
AE15-EW-S15 100–1000 15 15 1 CE Bestandsabfrage AE15-EW-S15
AE15-EW-S24 100–1000 15 24 0.625 CE Bestandsabfrage AE15-EW-S24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink