Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Alle Modelle
40 W, 7,5:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 5-Pol DIP, 5600 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
10 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 4-Pol SIP, 1500 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler
30 W, 4:1 Eingangsbereich, Einzel/doppelt/dreifach geregelter Ausgang, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 8-Pol DIP, 1500 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, SMT, 1500 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler