Isolierter DC/DC-Wandler für Chassisbefestigung
Die AE10-EW-T-Serie ist ein 10 W isolierter DC/DC-Wandler, der eine 5600 VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 10: 1 bietet. Die in einem gekapselten Chassis-Gehäuse untergebrachte Serie bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis zu +70 °C. Damit ist sie eine zuverlässige Option für erneuerbare Energieanwendungen wie Solarstrom-Ausrüstung, Windturbinen und elektrische Ladestationen. Dieser DC/DC-Wandler mit Chassisbefestigung unterstützt auch entfernte Installationen in großen Höhen mit Nennbetrieb bis zu 2000 m.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
AE10-EW-S5-T | 100-1000 | 10 | 5 | 2 | CE |
AE10-EW-S9-T | 100-1000 | 10 | 9 | 1.11 | CE |
AE10-EW-S24-T | 100-1000 | 10 | 24 | 0.42 | CE |