Bei der VQA3-S Serie handelt es sich um einen isolierten 7-poligen SIP-DC/DC-Wandler, der für IGBT-Treiberanwendungen entwickelt wurde. Mit zwei ungeregelten Ausgängen, einem erweiterten Temperaturbereich, 5000-VDC-Isolation und einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 87 % sind diese DC/DC-Wandler ideal geeignet, um einen vollständig isolierten Gate-Antrieb für Windturbinen- und Solarpanel-Anwendungen zu liefern.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
VQA3-S12-D15-S | 10.8–13.2 | 3 | 15/ -9 | 0.1/ -0.1 | UL/cUL |
VQA3-S15-D15-S | 13.5–16.5 | 3 | 15/ -9 | 0.1/ -0.1 | UL/cUL |
VQA3-S24-D15-S | 21.6–26.4 | 3 | 15/ -9 | 0.1/ -0.1 | UL/cUL |
VQA3-S5-D15-S | 4.5–5.5 | 2.4 | 15/ -8.7 | 0.08/ -0.08 | UL/cUL |
VQA3-SX12-D15-S | 9–15 | 3 | 15/ -9 | 0.1/ -0.1 | UL/cUL |