Aktiv

VQA3-S Serie

7-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

VQA3-S Serie
VQA3-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 3 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Dualausgänge
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Hoher Wirkungsgrad bis 87 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der VQA3-S Serie handelt es sich um einen isolierten 7-poligen SIP-DC/DC-Wandler, der für IGBT-Treiberanwendungen entwickelt wurde. Mit zwei ungeregelten Ausgängen, einem erweiterten Temperaturbereich, 5000-VDC-Isolation und einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 87 % sind diese DC/DC-Wandler ideal geeignet, um einen vollständig isolierten Gate-Antrieb für Windturbinen- und Solarpanel-Anwendungen zu liefern.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    5600
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,39 x 0,49
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,5 x 9,8 x 12,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VQA3-S12-D15-S 10.8–13.2 3 15/ -9 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA3-S12-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
VQA3-S15-D15-S 13.5–16.5 3 15/ -9 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA3-S15-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
VQA3-S24-D15-S 21.6–26.4 3 15/ -9 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA3-S24-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
VQA3-S5-D15-S 4.5–5.5 2.4 15/ -8.7 0.08/ -0.08 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA3-S5-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
VQA3-SX12-D15-S 9–15 3 15/ -9 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA3-SX12-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink