Nicht mehr lieferbar

NDM3ZS-60 Serie

60 A Novum Digital POL DC/DC-Wandler-Modul, mit kompensationsfreier Konstruktion

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Isolierung (VDC)
     
    0

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Abmessungen LxBxH (mm) Ausrichtung Verpackung
NDM3ZS-60HT 7.2–14 90 0.6–1.5 60 33.02 x 18.11 x 7.44 Horizontal DIP
NDM3ZS-60V 7.2–14 90 0.6–1.5 60 33.02 x 8.92 x 18.11 Vertikal SIP
NDM3ZS-60HS 7.2–14 90 0.6–1.5 60 33.02 x 18.11 x 7.44 Horizontal SMT
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink