CLS0501M-L152
50 mm, Rundrahmen, 0,2 W, 8 Ohm, Neodymmagnet, Mylarkegel, Litzen


Technische Daten

  • S.P. Level (dB)
    80 (0,2 W / 0,5 m)
  • Max. Eingang (W)
    0,5
  • Nenneingang (W)
    0,2
  • Widerstand (Ohm)
    8
  • Resonanzfrequenz (Hz)
    550
  • Kegeltyp
    Mylar
  • Magnettyp
    Nd-Fe-B
  • Rahmenform
    Rund
  • Abmessungen Ø x H (mm)
    50 x 9
  • Abmessungen Ø x H (in)
    1,97 x 0,35
  • Montagestil
    Litzen
 
Powered By OneLink