Serie CMS-16093-078X

16 x 9 mm, Rechteckiger Rahmen, 0,7 W, 8 Ohm, Neodymmagnet, Mylarkegel

Serie CMS-16093-078X
CMS-16093-078S
CMS-16093-078SP
CMS-16093-078L100

Technische Daten


  • S.P. Level (dB)
     
    91 (0,7 W / 0,1 m)
  • Nenneingang (W)
     
    0,7
  • Max. Eingang (W)
     
    1
  • Widerstand (Ohm)
     
    8
  • Resonanzfrequenz (Hz)
     
    550
  • Kegeltyp
     
    Mylar
  • Magnettyp
     
    Nd-Fe-B
  • Rahmenform
     
    Rechteckig
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    16 x 9 x 3
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,63 x 0,35 x 0,12

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Montagestil 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CMS-16093-078S Federkontakt 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage CMS-16093-078S Muster anfordern Angebot anfordern
CMS-16093-078SP Lötpunkte 3D-Modell -- Bestandsabfrage CMS-16093-078SP Muster anfordern Angebot anfordern
CMS-16093-078L100 Litzen 3D-Modell -- Bestandsabfrage CMS-16093-078L100 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink