Serie CMS-151135-076X

15 x 11 mm, Rechteckiger Rahmen, 0,7 W, 6 Ohm, Neodymmagnet, Mylarkegel

Serie CMS-151135-076X
CMS-151135-076S
CMS-151135-076SP
CMS-151135-076L100

Technische Daten


  • S.P. Level (dB)
     
    92 (0,7 W / 0,1 m)
  • Nenneingang (W)
     
    0,7
  • Max. Eingang (W)
     
    1
  • Widerstand (Ohm)
     
    6
  • Resonanzfrequenz (Hz)
     
    600
  • Kegeltyp
     
    Mylar
  • Magnettyp
     
    Nd-Fe-B
  • Rahmenform
     
    Rechteckig
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    15 x 11 x 3,5
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,59 x 0,43 x 0,14

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Montagestil 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CMS-151135-076S Federkontakt 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage CMS-151135-076S Muster anfordern Angebot anfordern
CMS-151135-076SP Lötpunkte 3D-Modell -- Bestandsabfrage CMS-151135-076SP Muster anfordern Angebot anfordern
CMS-151135-076L100 Litzen 3D-Modell -- Bestandsabfrage CMS-151135-076L100 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink