CMS-151125-078X Serie
15 x 11 mm, Rechteckiger Rahmen, 0,7 W, 8 Ohm, Neodymmagnet, Mylarkegel


Technische Daten

  • S.P. Level (dB)
    91 (0,7 W / 0,1 m)
  • Nenneingang (W)
    0,7
  • Max. Eingang (W)
    1
  • Widerstand (Ohm)
    8
  • Resonanzfrequenz (Hz)
    700
  • Kegeltyp
    Mylar
  • Magnettyp
    Nd-Fe-B
  • Rahmenform
    Rechteckig
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    15 x 11 x 2,5
  • Abmessungen LxBxH (in)
    0,59 x 0,43 x 0,1

Verfügbare Modelle

Modellnummer Montagestil Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CMS-151125-078S Federkontakt -- Bestandsabfrage CMS-151125-078S -- Muster anfordern Angebot anfordern
CMS-151125-078SP Lötpunkte -- Bestandsabfrage CMS-151125-078SP -- Muster anfordern Angebot anfordern
CMS-151125-078L100 Litzen -- Bestandsabfrage CMS-151125-078L100 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink