Serie CMS-151125-078X-67

15 x 11 mm, Rechteckiger Rahmen, 0,7 W, 8 Ohm, Neodymmagnet, Mylarkegel, IP67

Serie CMS-151125-078X-67
CMS-151125-078X-67 Federkontakte
CMS-151125-078X-67 Lötpunkte
CMS-151125-078X-67 Litzen

Technische Daten


  • S.P. Level (dB)
     
    91 (0,7 W / 0,1 m)
  • Nenneingang (W)
     
    0,7
  • Max. Eingang (W)
     
    1
  • Widerstand (Ohm)
     
    8
  • Resonanzfrequenz (Hz)
     
    700
  • Kegeltyp
     
    Mylar
  • Magnettyp
     
    Nd-Fe-B
  • Rahmenform
     
    Rechteckig
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    15 x 11 x 2,5
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,59 x 0,43 x 0,09
  • IP Einstufung
     
    IP67

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Montagestil 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CMS-151125-078L100-67 Litzen 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CMS-151125-078S-67 Federkontakt 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage CMS-151125-078S-67 Muster anfordern Angebot anfordern
CMS-151125-078SP-67 Lötpunkte 3D-Modell -- Bestandsabfrage CMS-151125-078SP-67 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink