CVS-1508
15 mm, Rundrahmen, 0,3 W, 8 Ohm, Neodymmagnet, Mylarkegel


Technische Daten

  • S.P. Level (dB)
    87 (0,3 W / 0,1 m)
  • Max. Eingang (W)
    0,5
  • Nenneingang (W)
    0,3
  • Widerstand (Ohm)
    8
  • Resonanzfrequenz (Hz)
    1700
  • Kegeltyp
    Mylar
  • Magnettyp
    Nd-Fe-B
  • Rahmenform
    Rund
  • Abmessungen Ø x H (mm)
    15 x 7,5
  • Abmessungen Ø x H (in)
    0,59 x 0,3
  • Montagestil
    PCB
 
Powered By OneLink