Serie CMEJ-4618-42-LX

4,6 mm, Omnidirektional, Litzen, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon

Serie CMEJ-4618-42-LX

Technische Daten


  • Ausgabetyp
     
    Analog
  • Richtfaktor
     
    Omnidirektional
  • Anschlussposition
     
    Oben
  • Empfindlichkeit (dB)
     
    -42 ±3
  • Betriebsspannung (VDC)
     
    2
  • Empfindlichkeits- reduktion (dB)
     
    -3
  • Betriebsfrequenz (Hz)
     
    100-10000
  • Signal: Rauschzahl (dBA)
     
    60
  • Ausgangswiderstand (KΩ)
     
    2,2
  • Stromverbrauch (µA)
     
    500
  • Abschluss
     
    Litzen
  • Form
     
    Rund
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    4,6 x 4,6 x 1,8
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,18 x 0,18 x 0,07

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Drahtlänge (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CMEJ-4618-42-L008 8 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CMEJ-4618-42-L010 10 Bestandsabfrage CMEJ-4618-42-L010 Muster anfordern Angebot anfordern
CMEJ-4618-42-L012 12 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CMEJ-4618-42-L015 15 Bestandsabfrage CMEJ-4618-42-L015 Muster anfordern Angebot anfordern
CMEJ-4618-42-L120 120 Bestandsabfrage CMEJ-4618-42-L120 Muster anfordern Angebot anfordern
CMEJ-4618-42-L177 177 Bestandsabfrage CMEJ-4618-42-L177 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink